Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-EPS midi XZ

AVENTICS™ EPS midi XZ

Produktbeschreibung

Das AVENTICS EPS midi XZ ist ein fortschrittliches elektrisches Positionierungssystem für die präzise Automatisierung der X- und Z-Achse. Dieses System lässt sich nahtlos integrieren und bietet außergewöhnliche Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen. Das AVENTICS EPS midi XZ mit kompaktem Design und erweiterten Funktionen sorgt für eine präzise und zuverlässige Positionierung zur Steigerung Ihrer Gesamtproduktivität und -effizienz. Heben Sie Ihre Automatisierungslösungen mit AVENTICS, dem Marktführer für elektrische Positionierungstechnologie, auf ein höheres Niveau.

Merkmale

  • Torsionssteife X-Achse mit Doppelführung
  • Sehr hohe Dynamik von Motoren mit 255 N, 550 N und 1 000 N Spitzenkraft
  • Leichtgewichtiges vertikales Modul bis zu 300 mm Hub

Dokumentation und Zeichnungen