Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-EPS midi gantry h

AVENTICS™ EPS midi gantry h

Produktbeschreibung

Mit den AVENTICS EPS midi gantry H Produkten profitieren Sie von unübertroffener Präzision und Kraft. Diese Lösungen sind für die nahtlose Integration in industrielle Automatisierungssysteme konzipiert und bieten außerordentliche Leistung und Zuverlässigkeit. Dank der gantry H Funktionalität können sie komplexe Bewegungsaufgaben präzise und flexibel bewältigen und gewährleisten so optimale Produktivität bei verschiedenen Anwendungen. Die mit fortschrittlicher Technologie gefertigten AVENTICS EPS midi gantry H Produkte sorgen dank außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Genauigkeit auch in anspruchsvollen Umgebungen für reibungslosen Betrieb.

Merkmale

  • Seitlicher Ausleger bis 1 130 mm Hub
  • Steifste Verbindung zwischen X- und Y-Achse
  • Doppelführung in X- und Y-Achse

Dokumentation und Zeichnungen