Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-EPS midi gantry XXYZ

AVENTICS™ EPS midi gantry XXYZ

Produktbeschreibung

Die AVENTICS EPS midi gantry XXYZ Produkte wurden für präzise und dynamische lineare Bewegungssteuerung in Automatisierungsanwendungen konzipiert. Diese vielseitigen Antriebe bieten außergewöhnliche Genauigkeit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit und ermöglichen nahtlose gleichzeitige Bewegungen entlang der X-, Y- und Z-Achsen. Dank anpassbarer Konfigurationen und langlebiger Konstruktion optimiert die Serie EPS midi gantry XXYZ die Leistung und Effizienz bei komplexen Automatisierungsaufgaben. Sie können darauf vertrauen, dass die EPS midi gantry XXYZ Stellantriebe Ihre anspruchsvollen Automatisierungsanforderungen erfüllen, die Produktivität Ihres Systems verbessern und gleichzeitig Ausfallzeiten reduzieren sowie Ihre Betriebsabläufe rationalisieren.

Merkmale

  • Hohe Positioniergenauigkeit durch Doppelführungen in X- und Y-Richtung
  • X- und Y-Hub bis zu 1 660 mm

Dokumentation und Zeichnungen