Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-EPS maxi YZ Electric

AVENTICS™ EPS maxi YZ elektrisch

Produktbeschreibung

Die elektrischen Antriebe der AVENTICS Serie EPS maxi YZ sind für präzise Positionierung und störungsfreie Bedienung in anspruchsvollen Industrieanwendungen konzipiert. Mit fortschrittlicher Technologie und robuster Konstruktion gewährleisten sie eine zuverlässige und genaue Bewegungssteuerung. Ihr vielseitiges Design ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme und steigert die Produktivität und Effizienz. Die AVENTICS EPS maxi YZ elektrischen Antriebe sind die zuverlässige Wahl für die präzise und zuverlässige elektrische Betätigung in automatisierten Anwendungen in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen.

Merkmale

  • Leistungsstarkes, robustes Auslegersystem
  • Dynamisch auch bei hohen Lasten
  • Vertikales Modul mit Verbindungskräften bis zu 255 N

Dokumentation und Zeichnungen