Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-Flip conveyor

AVENTICS™ Umlenkförderer

Produktbeschreibung

Der Umlenkförderer von AVENTICS ist eine vielseitige und effiziente Lösung zum Umdrehen und Ausrichten von Teilen in Automatisierungssystemen. Dieser Förderer integriert sich nahtlos in Ihre Produktionsanlage und bietet fortschrittliche Funktionalität und Anpassbarkeit für die Handhabung verschiedener Komponenten. Der AVENTICS Umlenkförderer wurde mit hochmoderner Technologie und widerstandsfähigen Materialien entwickelt, um eine zuverlässige und gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. Mit intuitiver Steuerung und intelligenter Ausstattung ermöglicht der Förderer einen reibungslosen Betrieb und die präzise Drehung von Teilen.

Merkmale

  • Mit unterschiedlichen maßgeschneiderten Förderern für nahezu jede Teilegeometrie geeignet
  • Kontinuierliche Anpassung der Betriebsparameter und Antriebe zur leichteren Integration
  • Großer Bildbereich, 24 V Betriebsspannung und Möglichkeit zur Schnellspülung

Dokumentation und Zeichnungen