Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-ER5100

TESCOM™ elektropneumatischer Antriebsregler der Serie ER5100

Produktbeschreibung

Bei Reglern der Serie ER5100 wird ein Regler der Serie ER5000 mit einem Druckminderer der Serie 44-4000 kombiniert. Eingangsdrücke bis 4 500 psig (310 bar) mit zwei verschiedenen Regelbereichen: 400 psig und 900 psig (27,6 bar und 62,1 bar). Regler der Serie ER5100 können mit einem Kv = 0,7 oder einem Kv = 2,0 bestellt werden. Diese Serie ermöglicht eine schnelle und genaue Regelung von Anwendungen, die einen kontinuierlichen Durchfluss erfordern. Auch mit dem Regler der Serie 44-5200 (ER5110) lieferbar. Ideal für gasunterstützte Laserschneid- und OEM-Ausrüstung.

Zulässiger Druck (ER5100 System)
  Max. Eingangsdruck: 4 500 psig (310 bar)
  Max. Ausgangsdruck: 400, 900 psig (27,6, 62,1 bar)
Zulässiger Druck (ER5110 System)
  Max. Eingangsdruck: 3 500 psig (241 bar)
  Max. Ausgangsdruck: 500 psig (34,5 bar)
Durchflussrate
ER5100 System: Kv = 0,7; 2,0
ER5110 System: Kv = 0,06; 0,15
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • ER5100-System:
    • Gekapselte Sekundärentlüftung
    • Schnelle Ansprechzeit, großer Durchfluss
    • Kompakte Größe
    • Umfasst alle Funktionsmerkmale der Serie ER5000 (0,1 % Genauigkeit, integrierter PID-Messkreis, kostenlose Software)
  • ER5110-System:
    • Mit Sekundärentlüftung (nicht gekapselt) oder ohne Entlüftung
    • Schnelle Ansprechzeit, niedriger Druck, niedriger Durchfluss
    • Geeignet für statische und dynamische Anwendungen
    • Umfasst alle Funktionsmerkmale der Serie ER5000 (0,1 % Genauigkeit, integrierter PID-Messkreis)

Dokumentation und Zeichnungen