Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-CON-CB-With-Cable

AVENTICS™ Serie CON-CB Kontaktbrücken mit Kabel

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie CON-CB mit Kabel bietet Kontaktbrücken mit variablen und flexiblen mehrpoligen Steckverbindern an einzelne Ventile der Serie CD01-PA, 579/589 sowie andere Spulen in C-Form. Sie können bis zu acht Spulen mit nur einem einzelnen Verbindungskabel anschließen.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Kontaktbrücken zum Adaptieren von elektrisch betätigten Ventilen mit Form C-Steckverbinder
  • Besonders geeignet für Serie CD01-PA, 579/589
  • Multipolanschluss

Teile und Zubehör

Search
1-5 von 5 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen