Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-CON-CB

AVENTICS™ Serie CON-CB Kontaktbrücken

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie CON-CB bietet Kontaktbrücken mit zusätzlichen elektrischen Anschlussmöglichkeiten für die Serie CD01-PA, 579/589 sowie andere Spulen in Form C. Mit der Kontaktbrücke haben Sie die Möglichkeit, einen Form-C-Steckverbinder auf SNAP D8 oder M12 zu ändern.

Produkte

Search
1-8 von 8 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Kontaktbrücken zum Adaptieren von elektrisch betätigten Ventilen mit Form C-Steckverbinder
  • Besonders geeignet für Serie CD01-PA, 579/589
  • Einzelanschluss über M12x1
  • Snap-Ø8

Teile und Zubehör

Search
1-7 von 7 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen