Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-ADL

Numatics™ Ablassventile der Baureihe ADL

Produktbeschreibung

Die Numatics Ablassventile der Serie ADL wurden für das Entfernen von großen Wassermengen aus Druckluftleitungen konzipiert. In Kombination mit einem Koaleszenzfilter bieten sie ein effizientes und wirtschaftliches Paket zur Eliminierung von Wasser und Wasseraerosolen aus Druckluftsystemen. Ablassventile werden für Einrichtungen mit zahlreichen Druckluftabfällen vor Endstellenfiltern, Reglern und Ölern (FRL) empfohlen. Mit einer überdimensionierten Expansionskammer bietet die Serie ADL eine der besten Entwässerungsleistung auf dem Markt.

Rohr-/Anschlussgröße
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/2 "; 2 "
Betriebsumgebung
Innen/Außen

Merkmale

  • Kugelhähne mit Vierteldrehung an Eingangs- und Entlüftungsanschlüssen gewähren eine einfache Lösung, wenn Systemabschaltungen bei jeglicher Anwendung am Einsatzort notwendig sind
  • Der Kugelhahn am Eingang bietet eine robuste, abschließbare Konstruktion, die in geschlossener Position den Druck in der Auslaufstrecke entlüftet
  • Robuste Konstruktion für den Einsatz in den meisten Branchen
  • Expansionskammer ist für eine bessere Entwässerungsleistung drei Mal so groß wie die Anschlussgröße

Dokumentation und Zeichnungen