Die Numatics Ablassventile der Serie ADL wurden für das Entfernen von großen Wassermengen aus Druckluftleitungen konzipiert. In Kombination mit einem Koaleszenzfilter bieten sie ein effizientes und wirtschaftliches Paket zur Eliminierung von Wasser und Wasseraerosolen aus Druckluftsystemen. Ablassventile werden für Einrichtungen mit zahlreichen Druckluftabfällen vor Endstellenfiltern, Reglern und Ölern (FRL) empfohlen. Mit einer überdimensionierten Expansionskammer bietet die Serie ADL eine der besten Entwässerungsleistung auf dem Markt.