Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Appleton-P-PC-Flood

Appleton™ ATX™ Flutlichter der Serie PC

Produktbeschreibung

ATX™ Flutlichter der Serie PC sind für die Beleuchtung von großen industriellen Ex-Bereichen in geschlossenen Räumen und im Freien ausgelegt. Diese druckfest gekapselten Leuchten sind ideal für den Einsatz in Ex-Bereichen gemäß Zone 1 und 2 sowie 21 und 22 in der Öl- und Gasindustrie geeignet.

Merkmale

  • Zu den typischen Anwendungsbereichen gehören Raffinerien, Rohrleitungen, Lagerhäuser, Offshore-Plattformen und Bohranlagen.
  • In jeder Position verwendbar
  • Der Lampenhalter lässt sich vor Ort einfach auf einen schmalen oder breiten Strahlwinkel einstellen.
  • Die elektrischen Komponenten (Vorschaltgerät, Zündvorrichtung und Kondensator) sind über eine Schutzisolierung thermisch von der Leuchtkammer getrennt, was die Lebensdauer erhöht.
  • Einfache und effiziente Verkabelung durch separate Ex-e-Abzweigdose mit Verkabelung an zwei unverlierbaren Anschlussklemmen, 2 x 6 mm² (2 x 0,009 in²); zwei interne Erdungsanschlüsse mit einer Kapazität von 6 mm² (0,009 in²) und ein interner Erdungsanschluss mit einer Kapazität von 4 mm² (0,006 in²)
  • Durch das umkehrbare Scharnier ist die Leuchte von beiden Seiten zugänglich. Schneller und einfacher Lampenaustausch dank Gewindeabdeckungen an der Seite der Leuchte. An der Abdeckung befindet sich eine kurze Sicherheitskette.
  • 2 x 20 mm (2 x 0.79 in.) Durchgangslöcher durch Eingänge für adrige Kabel bieten Platz für: eine nicht armierte Ex-e-Kabelverschraubung, Dichtungsdurchmesser 6,5 mm bis 14,5 mm (0,2 in bis 0,57 in.); ein Blindstopfen; zwei M20-Sicherungsmuttern.
  • Zur Verwendung mit rohr- oder ellipsenförmigen Lampen. Siehe Bestellinformationen für Details.
  • Wahlweise Festmontage mit galvanisierter Scharnierhalterung oder Rohr-/Stangenmontage mit galvanisierten Halterungen.
  • Thermoschock- und stoßfestes Glas, in Flutlichtrahmen werkseitig versiegelt.
  • Innen liegender symmetrischer Reflektor.
ATEX/IECEx-Zertifizierungen und -Konformität
Zone 1 und 2 – 21 und 22; Ex II 2 GD; IP66/67; IK10
Spezifische Leistung
150 W HPS; 250 W HPS; 400 W HPS; 600 W HPS; 250 W MV; 400 W MV; 250 W MH; 400 W MH; 500 W Halogen; 1 000 W Halogen
Umgebungstemperaturen
-25 °C bis +55 °C (-13 °F bis +131 °F)
Elektrik
230/240 VAC, 50 Hz; 220 VAC 60 Hz
Standardwerkstoffe und -beschichtungen
Gehäuse und Tür bestehen aus einer kupferfreien, seewasserfesten Aluminiumlegierung mit Epoxid-Pulverbeschichtung; Sicherheitsglasscheibe mit Reflektor aus poliertem Aluminium, Edelstahlschrauben, Sicherungsmuttern aus vernickeltem Messing, Kabelverschraubung und Blindstopfen aus Polyamid

Dokumentation und Zeichnungen