Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Appleton-P-FNES-LED

Unabhängiges Appleton™ ATX™ LED-Notleuchtensystem der Baureihe FNES

Produktbeschreibung

Appleton™ ATX™ LED-Notleuchten der Baureihe FNES bieten Notbeleuchtung und/oder eine visuelle Anzeige der Zugangs- und Fluchtwege während einer Evakuierung. Die Notleuchten können in Ex-Bereichen installiert werden, die als Zone 2 – 21 und 22 klassifiziert sind. Die Serie FNES kann mit einer Vielzahl von Beschriftungen versehen werden, um Fluchtwege zu kennzeichnen. Diese Leuchten sind vollständig unabhängig und verfügen über ein integriertes automatisches Selbsttestsystem.

Merkmale

  • Zu den typischen Anwendungsbereichen gehören Ölraffinerien, Petrochemieanlagen, Zellstoff- und Papierfabriken sowie Silos.
  • Erfordert keine Wartung
  • In jeder Position verwendbar
  • Betriebsdauer von einer Stunde im Notfallmodus
  • Ladeanzeige durch grüne LED (Lebensdauer über 10 Jahre)
  • Automatisches, integriertes Selbsttestsystem (SATI) mit Speicherung der Tests, die durch LEDs angezeigt werden. Mittels eines Mikroprozessors und einer internen Uhr führt die Leuchte automatisch Tests durch. Die Einheiten können mit einer Fernsteuerung von Legrand (Katalognummer 03901) oder URA (Katalognummer 095448 und 095450) ohne Netzabschaltung gesteuert und geprüft werden.
  • Die Fluchtwegbeleuchtung hat 55 Lumen und eine Leistungsaufnahme von 0,50 W. Die Raumbeleuchtung hat 540 Lumen und eine Leistungsaufnahme von 0,95 W.
  • Die adressierbare Ausführung arbeitet ohne zusätzliche Steuerleitungen. Die Kommunikation zwischen den Leuchten und dem Steuersystem erfolgt über vom Stromnetz übertragene Signale, welche die vorhandene Verkabelung verwenden.
  • Die standardmäßige Kapazität des Steuersystems der adressierbaren Ausführung ist ein einzelnes Steuersystem für bis zu 200 Notfall-Beleuchtungseinheiten.
  • Öffnen und Schließen erfolgt mittels eines Innensechskantschlüssels (Größe 10) oder eines 6-mm-Schlitzschraubendrehers.
  • Anschluss am Anschlussklemmenblock mit Steckanschlüssen über 2 x 5 x 2,5 mm² (0,003 x 0,008 x 0,004 in²) Anschlussklemmen. Zwei M20-Durchgangslöcher mit einer mitgelieferten Kabelverschraubung – Durchmesser 6,5 bis 14,5 mm (0,26 bis 0,57 in.), einem Blindstopfen und zwei Sicherungsmuttern.
ATEX/IECEx-Zertifizierungen und -Konformität
Zone 2 sowie 21 und 22; II 2 D und II 3 GD; IP66/67 - IK10
Umgebungstemperatur
–20 °C bis +55 °C (–4°F bis +131 °F)
Elektrik
Spannungsversorgung 230 VAC, 50 Hz
Akkupack
Fluchtwegbeleuchtung: 2,4 V - 1,5 Ah (2 Zellen - NiCd). Raumbeleuchtung: 7,2 V - 2,2 Ah (6 Zellen - NiMh) – mit druckfester Kapselung
Standardwerkstoffe und -beschichtungen
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, eine Elastomerdichtung und eine diffuse Linse aus Polycarbonat. Kabelverschraubungen und Blindstopfen aus Polyamid sowie eine Sicherungsmutter aus vernickeltem Messing. Die Befestigungshalterungen sind entweder aus verzinktem Stahl, grau lackiertem Aluminium oder Edelstahl 316 gefertigt.
Prüfung
Wöchentlicher Test: Prüfung der Leuchte für 6 Sekunden. Vierteljährlicher Test: Notbetrieb und Prüfung der Leuchte für 1 Stunde.

Dokumentation und Zeichnungen