Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
[
]
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Appleton™ ATX™ runde Schottleuchten der Baureihe HBE
Appleton™ ATX™ runde Schottleuchten der Baureihe HBE
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die runden Appleton™ ATX™ Schottleuchten der Baureihe HBE wurden für 60 bis 300 Watt E27 Basislampen entwickelt. Diese druckfesten Vorrichtungen eignen sich ideal für den Einsatz in Gängen, Treppenhäusern und sonstigen engen Bereichen.
Typische Anwendungsbereiche: Treppenhäuser, enge Bereiche und Markierung eines Notausgangs
In jeder Position verwendbar.
E27 Lampenhalter für Glühlampen mit 60 bis (maximal) 150 W, Mischlichtlampen mit 100 W oder Quecksilberlampen mit 100 W (Lampen nicht im Lieferumfang enthalten)
Schraubbare Feststellvorrichtung
Anschluss an der Lampenfassung über zwei Anschlussklemmen 2 x 2,5 mm² (0,003 x 0,004 in²)
Zwei interne Erdungsklemmen 2 x 2,5 mm² (0,003 x 0,004 in²). Externe Erdungsklemme 1 x 4 mm² (0,002 x 0,006 in²)
Drei M20-Einführungen in T-Formatierung. Im Lieferumfang enthalten: eine M20-Kabelverschraubung (6,5 bis 14,5 mm Durchmesser) und zwei M20-Blindstopfen
60 W Glühlampe; 75 W Glühlampe; 100 W Glühlampe; 100 W Quecksilberlampe; 150 W Mischlichtlampe
Umgebungstemperatur
–40 °C bis +50 °C (–40 °F bis +122 °F)
Standardwerkstoffe und -beschichtungen
Grau lackiertes Gehäuse aus Aluminiumlegierung mit Glas-Diffusor, Silikonflanschdichtung, verzinktem Stahlschutz sowie Kabelverschraubung und Blindstopfen aus Polyamid