Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Appleton-P-DEMULED

Appleton™ ATX™ Leuchten der Serie DEMULED

Produktbeschreibung

Die druckfest gekapselten ATX™ LED-Leuchten der Serie DEMULED bieten eine angemessene Beleuchtung und/oder eine visuelle Anzeige der Zugangs- und Fluchtwege während einer Evakuierung in Ex-Bereichen. Sie können in als Zone 1 und 2 sowie 21 und 22 klassifizierten Ex-Bereichen installiert werden.

Merkmale

  • Zu den typischen Anwendungsbereichen gehören Ölraffinerien, Petrochemieanlagen sowie Zellstoff- und Papierfabriken.
  • In jeder Position verwendbar.
  • Betriebsdauer von 1 Stunde im Notfallmodus.
  • Ladeanzeige durch eine grüne LED (Lebensdauer über 10 Jahre)
  • Automatisches, integriertes Selbsttestsystem (SATI) mit Speicherung der Tests, die durch LEDs angezeigt werden. Mittels eines Mikroprozessors und einer internen Uhr führt die Leuchte automatisch Tests durch.
  • Die Fluchtwegbeleuchtung hat 45 Lumen und eine Leistungsaufnahme von 0,50 W. Die Raumbeleuchtung hat 400 Lumen und eine Leistungsaufnahme von 0,95 W.
  • Anschluss am Anschlussklemmenblock mit Steckanschlüssen über 5 x 2,5 mm² (0,004 Zoll²) Anschlussklemmen.
  • Wird mit zwei Befestigungshalterungen (aus verzinktem Stahl) geliefert.
  • Die adressierbare Ausführung arbeitet ohne zusätzliche Steuerleitungen. Die Kommunikation zwischen den Leuchten und dem Steuersystem erfolgt über vom Stromnetz übertragene Signale, welche die vorhandene Verkabelung verwenden.
  • Die standardmäßige Kapazität des Steuersystems der adressierbaren Ausführung ist ein einzelnes Steuersystem für bis zu 200 Notfall-Beleuchtungseinheiten.
  • Eine optionale Erweiterung der Steuersystemkapazität für die adressierbare Ausführung ist möglich. Der Verstärker (Repeater) wird verwendet, um die Länge des Netzwerks zu erweitern, wodurch bis zu 1000 Notfall-Beleuchtungseinheiten an einem einzelnen Steuersystem angeschlossen werden können. Dies ermöglicht die Verwendung von
ATEX/IECEx-Zertifizierungen und -Konformität
Zone 1 und 2 - 21 und 22; Ex II2 GD; Ex tb IIIC; IK09; IP66/68
Umgebungstemperaturen
Fluchtwegbeleuchtung (die optimale Betriebstemperatur für die Batterie beträgt -5 °C bis +30 °C [-22 °F bis +131 °F]). Raumbeleuchtung beträgt -30 °C bis +55 °C (-22 °F bis +131 °F)
Elektrik
Spannungsversorgung 230 VAC, 50 Hz
Akkupack
Fluchtwegbeleuchtung: 2,4 V - 0,8 Ah (2 Zellen - NiCd). Raumbeleuchtung: 6 V - 1,6 Ah (6 Zellen - NiCd)
Standardwerkstoffe und -beschichtungen
Das Gehäuse besteht aus einer gehärteten Linsenröhre aus Borosilikatglas mit schraubbaren Abdeckungen aus Aluminium und Endkappen mit einer Nitril-O-Ring-Dichtung und einer Schutzvorrichtung aus verzinktem Stahl. Die Befestigungshalterungen sind entweder aus verzinktem Stahl oder Edelstahl 316. Das Zubehör ist weiß

Dokumentation und Zeichnungen