Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-Logbooks Product Databook

DeltaV™ Logbooks

Produktbeschreibung

DeltaV™ Logbooks ist eine browserbasierte Anwendung, die elektronische Einträge der Bedieneraktivität festhält sowie die von Bedienern während einer Schicht auszuführenden Aufgaben plant und verfolgt. Mithilfe von Logbooks kann das Bedienpersonal Informationen über den täglichen Betriebsablauf elektronisch aufzeichnen, eine priorisierte Aufgabenliste anzeigen und auf ein Dashboard für Schichtwechsel einschließlich Status und Kurzberichten zugreifen. Durch elektronische Speicherung von Informationen können Bediener auf einfache Weise auf eine Wissensdatenbank mit Verlaufsdaten zugreifen, um fundiertere Entscheidungen über den sicheren und effizienten Betrieb der Anlage treffen zu können.