Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-V162

ASCO™ Micro-Magnetventile der Baureihe V162

Produktbeschreibung

ASCO Micro-Magnetventile wurden für die Regelung von verschiedenen nicht aggressiven flüssigen und gasförmigen Medien konzipiert. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Maximal zulässiger Druck (PS)
16 bar
Medientemperatur
0 °C bis +90 °C
Max. Viskosität
3°E (~22 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
FPM

Merkmale

  • Direktbetätigtes Micro-Magnetventil.
  • Minimale Gesamtabmessung, schnelle Ansprechzeiten und hohe Zyklenzahl.
  • Für die Montage in Batterien konzipiert, um Ventilgruppen mit gemeinsamen Einlässen sowie einzelnen und unabhängigen Auslässen zu erhalten.
  • Die Dichtung für die Kupplung wird mit dem Ventil bereitgestellt. Einlass- und Schließgruppen werden separat geliefert.
  • Eine Durchgangsbohrung am Ventilgehäuse ermöglicht, dass der Einlass an einem anderen Verbraucher (z. B. Druckminderer) angeschlossen werden kann.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen