Asco-P-SPS

Numatics™ kleine leistungsstarke Führungsschlitten der Baureihe SPS

Produktbeschreibung

Die kleinen leistungsstarken Führungsschlitten der Numatics Baureihe SPS sind ideal für pneumatische Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Der technische Werkstoff der Führungsschlittenlager ist für maximale Festigkeit bei geringer Reibung und langer Lebensdauer konzipiert. Die leistungsstarken Führungsschlitten eignen sich für Analyse- und Diagnoseausrüstung, die Weinherstellung sowie Anwendungen im Automobilbereich, der Abfüllung und für Biokraftstoffe.

Betriebsumgebung
Innenbereich

Merkmale

  • Hartbeschichtetes, eloxiertes Gehäuse mit PTFE-Imprägnierung innen und außen sorgt für maximale Haltbarkeit
  • Nutzlast der Führungsschlitten aus Aluminium/Bronze-Legierung kann auf dem Führungsschlitten oder auf der Aufspannplatte befestigt werden
  • Feinstellungen des Aus- und Einfahrhubs an der Aufspannplatte möglich
  • Hall-Effekt-Erfassung für Aus- und Einfahrhub lieferbar