Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-V265B01-ZE30A M5x1 V24/DC

ASCO™ V265B01-ZE30A M5x1 V24/DC

ANZ.:

Produktbeschreibung

SOLENOID VALVE V265 SERIES, 2/2 NO, DIRECT ACTING , D= 1 MM, NBR SEAL, WITH COIL ZE30A V24/DC

Product Type
Micro Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Body Material
Brass
Seat Material
Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.04
Flow Factor
0 - 10 bar
Flow Factor
0 - 10 bar
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
1 mm
Pipe Size
M5
Sealing Material
NBR
Voltage Type
DC
Watt Rating
4

Merkmale

  • Direktbetätigtes Micro-Magnetventil; minimale Gesamtabmessungen.
  • Schnelle Ansprechzeiten und hohe Zyklenzahl.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen