Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-S306 02-Z530A V12/DC

ASCO™ S306 02-Z530A V12/DC

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

S306 02-Z530A V12 c.c.

Product Type
Pinch Solenoid valves
Body Material
Aluminum
Coil Class
F
External Diameter
4.7 mm
Internal Diameter
3.4 mm
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Maximum Tubing Hardness
50 shore A
Pinching Strength
0.4 kg
Valve Function
3/2 Normally Closed - Normally Open
Voltage Type
DC
Voltage Value
24/DC
Watt Rating
9

Merkmale

  • Ein Schlauchquetschventil, das sich zum Absperren von Medien eignet und weder Durchflussstörungen noch Toträume erzeugt.
  • Ein Schlauch ist normal geschlossen (NC) während der andere normal geöffnet (NO) ist.
  • Hohe Durchflüsse zu den gleichen Bedingungen des Innendurchmessers von verschiedenen Magnetventilen – das System ermöglicht einen bidirektionalen Durchfluss.
  • Die Ventile eignen sich für weiche SILIKON-Schläuche oder andere Schläuche mit ähnlicher Elastizität und Härte (50 Shore A).
  • Geräuscharmes Modell.
  • Nur der Schlauch steht mit dem Medium in Kontakt.
  • Schläuche sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Dokumentation und Zeichnungen