Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-R298B609

ASCO™ R298B609

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PRESSURE OPERATED VALVE R298 FOR STEAM APPLICATION R298 2/2 NC PN40 PISTON-TYPE OPERATOR STAINLESS STEEL BODY SUB-BASE ASSEMBLY D=20 STUFFING BOX VERSION B AND POPPET WITH DISC SEEAL PEEK - PILOTING PORT D=100

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
8.60 / 7.44
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G ISO228/1-G BSPP
Product Type
Pressure Operated Valve
Valve Actuation
Pressure Operated
Media
Steam; Air, Inert Gas; Hot Water
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Superheated Water)
2 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
2 - 10 bar
Product Weight
3.50 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 180 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 250 °C
Orifice Size
20 mm

Merkmale

  • Aus temperaturbeständigen Werkstoffen für einen weiten Arbeitsbereich von -25 °C bis 180 °C (-13 °F bis 356 °F)
  • Leistungsstarke, wartungsfreie Stopfbuchse ist temperaturwechselbeständig
  • Kompakte und leichte Bauart reduziert die Kosten für die Installation
  • Schließschlagarme Bauart und Gegendruckschutz gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb
  • Die einfache Demontage minimiert die Wartungs- und Reinigungskosten
  • Bidirektionaler Durchfluss ermöglicht Prozessflexibilität
  • Die standardmäßige optische Stellungsanzeige ermöglicht eine einfache Überwachung

Dokumentation und Zeichnungen