Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-R22503F0

ASCO™ R22503F0

ANZ.:

Produktbeschreibung

LEVEL SWITCH A225-10

Product Type
Item A225-10
Max Pressure
10 bar
Max Breaking Cap Rb Contacts
15 A (220 V) & 10 A (380 V)
Max Breaking Cap Rv Contacts
15 A (220 V) & 10 A (380 V)
Pipe Size
G 1
Pipe Size Standard
G 1 (ISO 228/1)
Adjustable Differential Level Max
85 mm
Adjustable Differential Level Min
15 mm

Merkmale

  • Entwickelt für die Steuerung des Wasserstands in unter Druck stehenden und nicht unter Druck stehenden Tanks.
  • Ausgestattet mit zwei elektrischen Abweichungsschaltern (schnell, nicht-vibrierender Typen mit Silberkontakten): Einer für den Betrieb beim Mindestfüllstand und einer für den Betrieb beim Maximalfüllstand.

Dokumentation und Zeichnungen