Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-L145R4-Z534A G3/4x16 V24/50Hz

ASCO™ L145R4-Z534A G3/4x16 V24/50Hz

ANZ.:

Produktbeschreibung

SOLENOID VALVE, L145 SERIES 2/2 - NC, PILOT OPERATED, G3/4, D=16MM, WITH PTFE SEAL, WITH COIL Z534A 24/50HZ

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Pilot operated
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0.4 - 6 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0.4 - 6 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Stainless Steel
Coil Class
H
Flow Factor
4.5
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 80 °C
Min - Max Fluid Temperature
60 to 170 °C
Max Pressure
9 bar
Orifice Size
16 mm
Pipe Size
3/4
Sealing Material
PTFE
Voltage Type
AC
Va Rating
14

Merkmale

  • Membranventil, vorgesteuert, mit vollständiger Düse.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet
  • Besonders geeignet zum Absperren von überhitztem Wasser und Dampf

Dokumentation und Zeichnungen