Asco-L131V08-Z130A G3/4X18 24/50

ASCO™ L131V08-Z130A G3/4X18 24/50

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

L131V08-Z130A G3 / 4x18 V24 / 50Hz

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Pilot operated
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0.2 - 6 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0.2 - 6 bar
Body Material
PP fibreglass reinforced
Seat Material
PP fibreglass reinforced
Coil Class
F
Flow Factor
4.8
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 80 °C
Max Pressure
10 bar
Orifice Size
18 mm
Pipe Size
3/4
Sealing Material
FPM
Voltage Type
AC
Va Rating
24

Merkmale

  • Membranventil, vorgesteuert, mit vollständiger Düse.
  • Die Flüssigkeit kommt weder mit Komponenten aus Kupfer noch mit Kupferlegierungen in Kontakt.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet