Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-G209A101S0X00H1

ASCO™ G209A101S0X00H1

ANZ.:

Produktbeschreibung

PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/8" (DN6)-ORIFICE: 0,8-BRASS-RESILIENT: FPM-4,0 W-COIL CLASS: H-COIL WITH SPACE TERMINALS

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.088 / 0.020
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas, Liquids
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
0 to +55 deg C
Min to Max Fluid Temperature
-10 to +90 °C
Orifice Size
0.8 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
4 W
Sealing Material
FPM

Merkmale

  • Geringe Hysterese (<= 5 %), hervorragende Wiederholbarkeit (<= 1 %) und hohe Sensitivität (<= 0,2 %) machen die Ventile ideal für hochpräzise Durchflussregelung.
  • Es ist kein minimaler Betriebsdruck erforderlich und die Ventile sind gut für Vakuumbetrieb geeignet.
  • Der nahezu reibungsfreie Betrieb der internen Komponenten ermöglicht eine sehr präzise proportionale Durchflussregelung.
  • Optimale Systemleistung und -effizienz bei geringem Energieverbrauch und kurzer Ansprechzeit von bis zu <= 15 ms.
  • Kompakte Architektur spart wertvollen Platz in komplexen Maschinen und Anlagen.
  • Die direkt wirkenden Proportional-Durchflussregelventile sind für ein breites Anwendungsspektrum zur Regelung sehr präziser Durchflüsse von Flüssigkeiten und Gasen geeignet.
  • Verbessertes internes Design ermöglicht den Betrieb des Ventils mit extrem geringem Geräuschpegel.

Dokumentation und Zeichnungen