Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-E290C52V0XA00UA

ASCO™ E290C52V0XA00UA

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

MOTORISED VALVE ASCO E290C52V0XA00UA - 24-48 / 50-60, 2/2 STAINLESS STEEL BODY STEM AND STUFFING BOX S.STEEL 316L AND FPM, PN16 DN10 G3/8 FLUID ENTRY UNDER THE DISC.

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.31 / 0.27
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Motorised
Media
Light Oil; Air, Inert Gas; Steam; Water
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 6 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 6 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 6 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 4 bar
Product Weight
0.60 kg
Coil Class
B
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 90 °C
Orifice Size
10 mm
Voltage
24 Volts AC with 50, 60 Hz

Merkmale

  • Einfache Bedienung und Installation mit automatischer Einstellung und automatischer Initialisierung ab dem ersten Einschalten
  • LED-Anzeigen für die Ventilstatusanzeige
  • Optionale Fail-Close-Konfiguration
  • Weniger als 2-W-Haltephase/Sollwertstellung
  • Ventil in Schließstellung dicht (FCI 70-2 Class V)
  • Motorisiertes Proportionalventil 2/2 ist verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen