Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-E290C52V0KA00UA

ASCO™ E290C52V0KA00UA

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

MOTORIZED VALVE E290C52V0KA00UA 24-48/50-60 2/2, STAINLESS STEEL BODY, PN16 DN10 G3/8 FLUID ENTRY UNDER THE DISC.

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
3.12 / 2.70
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Motorised
Media
Light Oil; Air, Inert Gas; Water
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 6 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 6 bar
Product Weight
0.65 kg
Coil Class
B
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 90 °C
Orifice Size
10 mm
Voltage
24 Volts AC with 50, 60 Hz

Merkmale

  • Einfache Bedienung und Installation mit automatischer Einstellung und automatischer Initialisierung ab dem ersten Einschalten
  • LED-Anzeigen für die Ventilstatusanzeige
  • Optionale Fail-Close-Konfiguration
  • Weniger als 2-W-Haltephase/Sollwertstellung
  • Ventil in Schließstellung dicht (FCI 70-2 Class V)
  • Motorisiertes Proportionalventil 2/2 ist verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen