Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-D144D4-Z530A.G1/4x5,5.24/50

ASCO™ D144D4-Z530A.G1/4x5,5.24/50

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

DIRECT ACTING SOLENOID VALVE-D144 SERIE-2/2 NC-G1/4" (DN8)-ORIFICE: 5,5-RESILIENT: EPDM-24/50-COIL CLASS: F

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 4.5 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 4.5 bar
Body Material
Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.55
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 100 °C
Max Pressure
12 bar
Orifice Size
5.5 mm
Pipe Size
1/4
Pipe Size Standard
G 1/4 (ISO 228/1)
Sealing Material
EPDM
Voltage Type
AC
Va Rating
14

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil mit vollständiger Trennung: Der Stellantrieb ist vollständig vom Medium getrennt, sodass nur das Gehäuse und die Hebelversiegelung vom Medium berührt werden.
  • Kann für Inspektionen demontiert werden.
  • Kernbestandteil hinreichend mit einem auf PTFE (Polytetrafluorethylen)-basierten, selbstschmierenden Werkstoff beschichtet.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet (die Kompatibilität des Mediums mit den berührten Werkstoffen prüfen).

Dokumentation und Zeichnungen