Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-D132V23-Z130A G1/2x9 V230/50Hz

ASCO™ D132V23-Z130A G1/2x9 V230/50Hz

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SOLENOID VALVE D132 SERIES, 2/2 NC, DIRECT ACTING , G1/2, D= 9MM, FPM SEAL, WITH COIL Z130A V230/50Hz

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 1.6 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 1.6 bar
Body Material
Polyphenylene Sulfide
Coil Class
F
Flow Factor
1.6
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
2 bar
Orifice Size
9 mm
Pipe Size
1/2
Pipe Size Standard
G 1/2 (ISO 228/1)
Sealing Material
FPM
Voltage Type
AC
Va Rating
24

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil mit vollständiger Trennung: Der Stellantrieb ist vollständig vom Medium getrennt, sodass nur das Gehäuse und die Membran vom Medium berührt werden.
  • Kann für Inspektionen demontiert werden.
  • Kernbestandteil hinreichend mit einem auf PTFE (Polytetrafluorethylen)-basierten, selbstschmierenden Werkstoff beschichtet.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet (die Kompatibilität des Mediums mit den berührten Werkstoffen prüfen).

Dokumentation und Zeichnungen