Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-D118D03-Z610A BPx2,7 V12/DC

ASCO™ D118D03-Z610A BPx2,7 V12/DC

ANZ.:

Produktbeschreibung

2/2-WAY ISOLATING LEVER VALVE 12VDC

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 5 bar
Body Material
Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.23
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Ambient Temperature
0 - 5 bar
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 100 °C
Max Pressure
12 bar
Orifice Size
2.7 mm
Pipe Size
Barbed Port
Pipe Size Standard
Barbed Port
Sealing Material
EPDM
Voltage Type
DC
Watt Rating
6

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil mit vollständiger Trennung: Der Stellantrieb ist vollständig vom Medium getrennt, sodass nur das Gehäuse und die Hebelversiegelung vom Medium berührt werden.
  • Kann für Inspektionen demontiert werden.
  • Kernbestandteil hinreichend mit einem auf PTFE (Polytetrafluorethylen)-basierten, selbstschmierenden Werkstoff beschichtet.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet (die Kompatibilität des Mediums mit den berührten Werkstoffen prüfen).

Dokumentation und Zeichnungen