Asco-8298B0380TA0000

ASCO™ 8298B0380TA0000

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PRESSURE OPERATED VALVE,SERIE 298,B,PTFE,NC 2/2,ND15,PN40, STAINLESS STEEL,1/2 NPTF,ACTUATOR D=80,PILOTING DIA 1/8 NPT,MAX TEMP.= 184 DEGREES

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
5.09 / 4.40
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/2
Product Type
Pressure Operated Valve
Valve Actuation
Pressure Operated
Media
Water; Air, Inert Gas; Light Oil; Steam
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 10 bar
Product Weight
1.82 kg
Min to Max Ambient Temperature
-20 - 180 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 180 °C
Orifice Size
15 mm

Merkmale

  • Aus temperaturbeständigen Werkstoffen für einen weiten Arbeitsbereich von -25 °C bis 180 °C (-13 °F bis 356 °F)
  • Leistungsstarke, wartungsfreie Stopfbuchse ist temperaturwechselbeständig
  • Kompakte und leichte Bauart reduziert die Kosten für die Installation
  • Schließschlagarme Bauart und Gegendruckschutz gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb
  • Die einfache Demontage minimiert die Wartungs- und Reinigungskosten
  • Bidirektionaler Durchfluss ermöglicht Prozessflexibilität
  • Die standardmäßige optische Stellungsanzeige ermöglicht eine einfache Überwachung

Dokumentation und Zeichnungen