Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-7082A100L1V00F1

ASCO™ 7082A100L1V00F1

ANZ.:

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 082 umfasst eine Reihe von Miniatur-Magnetventilen für den Einsatz mit neutralen oder hochaggressiven Flüssigkeiten in analytischen und medizinischen Systemen. Aufgrund eines äußerst chemikalienbeständigen Werkstoffs, der niedrigen Leistungsaufnahme und einfacher Ventilblockmontage eignen sich diese Ventile ideal für die Getrennthaltung und Kontrolle korrosiver oder empfindlicher Reagenzien und Proben. Zu den typischen Anwendungen der Baureihe 082 gehören Wasserqualitätsanalyse, In-vitro-Diagnostik und DNA-Sequenzierung.

Coil Class
F
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
1/4"
Pressure Port/Fitting
UNF
Voltage
24 DC
Wattage
2.5 W
Leistungsaufnahme
2,5 W
Standardspannungen
12 VDC, 24 VDC
Betriebsdruck
0 bis 2 bar (0 bis 29 psi)
Einschaltdauer
100 %

Merkmale

  • Der inerte Werkstoff PVDF und die FKM- oder FFKM-Dichtungen sind gegen korrosivste Reagenzien beständig
  • Gute Selbstentleerungseigenschaften und einfach zu spülende interne Hohlräume mit geringem Volumen minimieren Kreuzkontamination
  • Niedrige Leistungsaufnahme trägt zur Reduzierung der Wärmeübertragung auf thermisch empfindliche Reagenzien und Proben bei
  • Einfache Anpassung des Ventilblocks spart Platz in Analysegeräten
  • Erfüllt alle relevanten CE-Richtlinien und ist RoHS-konform
  • Typische Anwendungsgebiete:
    • Wasserqualitätsanalysatoren
    • Klinische Diagnostik
    • DNA-Sequenzierung

Dokumentation und Zeichnungen