Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-Series 110

ASCO™ Serie 110 Kippventile

Produktbeschreibung

Die ASCO Serie 110 umfasst eine Reihe von magnetbetätigten Kippventilen zur Flüssigkeitsabsperrung für den Einsatz mit neutralen oder hochaggressiven Flüssigkeiten in analytischen und medizinischen Systemen.

Produkte

Search
1-5 von 5 Produktergebnissen
:
Funktion
2-Wege NC, 2-Wege NO, 3-Wege Universal
Gehäusewerkstoff
PA12
Dichtungen
EPDM
Medien
Flüssigkeiten oder Gase
Anschlüsse
Schlauchanschluss an flexible Rohrleitungen mit 1,5 mm ID
Nennweite
1,5 mm (0,06 Zoll)
Spannungsversorgung
4/5 W
Standardspannungen
12 VDC, 24 VDC
Betriebsdruck
-0,7 bis 2 bar (-10 bis 29 psi)
Einschaltdauer
100 %

Merkmale

  • Ventile für medizinische Analysegeräte, Biotechnologie, Gasanalysegeräte
  • Jede Anwendung, bei der das Medium nicht mit metallischen Bauteilen und dem elektromagnetischen Steuerungsbereich der Magnetventile in Kontakt kommt
  • Die Ventile sind ideal zur Steuerung von aggressiven Flüssigkeiten oder wenn eine hohe Reinheit erfordert wird und sie verfügen über einfach zu spülende innere Hohlräume
  • Aufgrund der Kipphebel-Technologie können sie auch als Probenahmeventil mit sehr kleinem internen Volumenstrom verwendet werden
  • Hermetische Trennung vom Steuerungsmechanismus und Flüssigkeit
  • Reduzierte Wärmeübertragung zwischen Spule und Flüssigkeit
  • Geschützte manuelle Betätigung
  • Der Einsatz von erstklassigen Werkstoffen und sorgfältigen Ventilprüfungen gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit und eine Lebensdauer von mindestens einer Million Zyklen.
  • Die Magnetventile entsprechen den geltenden EU-Richtlinien.

Dokumentation und Zeichnungen