Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-RB

ASCO™ Miniaturventile der Baureihe RB

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe RB ist eine Produktlinie von Miniaturmagnetventilen, die für den Einsatz mit Luft und inerten Gasen konzipiert sind. Durch die kompakte und leichte Architektur sowie niedrige Leistungsaufnahme sind diese Ventile ideal für tragbare medizinische Geräte. Die außergewöhnliche Lebensdauer der Ventile von über 500 Millionen Zyklen erhöht die OEM-Gerätezuverlässigkeit signifikant. Zu den typischen Anwendungen der Baureihe RB gehören Geräte für Atemtherapie, Patientenüberwachung, Kompressionstherapie (DVT) und robotische Arzneimittelausgabe.

Produkte

Search
1-3 von 3 Produktergebnissen
:
Ventilbetätigung
Magnetschalter
Gehäusewerkstoff
Messing vernickelt; Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Sauerstoff
Rohr-/Anschlussgröße
10-32 Zoll; 1/8 Zoll
Anschlussart
Einstecken; UNF
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen, 3-Wege – 3/2 normal geöffnet
Durchfluss
Weniger als 0,05 Cv; von 0,05–0,1 Cv
Spannung
12 DC, 24 DC - 50/60 Hz
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
IP40

Merkmale

  • Vielseitig anpassbare Konstruktion eignet sich für trockene Luft, geölte Luft, Vakuum, nicht-korrosive, ungiftige und nicht-entflammbare trockene Gase
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien und ist für bleifreie Umgebungen RoHS-konform
  • Antwortzeit unter 0,010 Sekunden
  • Platinenmontage möglich

Dokumentation und Zeichnungen