Asco-P-PBS

Numatics™ Power Block Slides der Baureihe PBS

Produktbeschreibung

Die Numatics Power Block Slides der Baureihe PBS sind für Pneumatikanwendungen mit kleinstem Platzbedarf konzipiert. Durch die in die Schlittenbaugruppe der Slides eingebauten Luftzylinder wird die Gesamtlänge reduziert. Die Schlittenbaugruppen werden von vier Kugelumlaufbuchsen und zwei Führungswellen aus gehärtetem Stahl gestützt, um eine hohe Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer zu ermöglichen. Die Slides eignen sich für Analyse- und Diagnoseausrüstung, Anwendungen mit Biokraftstoffen, Abfüllung sowie Großküchen- und Wäschereiausrüstung.

Bohrung
1 1/4"
Betriebsumgebung
Korrosiv, Innenbereich, Abreinigung
Hub
Max. 6 in.

Merkmale

  • Dichtwerkstoff mit U-Profil-Lippen und geringer Reibung für lange Lebensdauer
  • Standard-Stiftlochbohrungen und präzise gefräste Aufnahmenuten
  • Gedrehte Werkzeugplatte zur Aufnahme von Stoßdämpfern und Positionsnäherungsschaltern nach Industriestandard
  • Leicht zugängliche Hubeinstellschrauben ermöglichen genauen Schlittenhub

Dokumentation und Zeichnungen