Numatics™ Wegeventile der Baureihe Mark 40

Produktbeschreibung

Die Wegeventile der Numatics Baureihe Mark 40 mit hoher Geschwindigkeit und für den Schwerlastbereich sind für den allgemeinen Einsatz mit einer Vielfalt an Pneumatikzylindern in Automatisierungsanwendungen konzipiert. Die für den rauen Einsatz präzisionsgefertigten Ventile bieten die renommierte Numatics Technik mit geläppten Schiebern. Das flexible Ventildesign erlaubt eine Vielzahl von Anschluss- und Verkabelungsoptionen für einfache Änderungen an Verrohrung und Konstruktion. Die Baureihe Mark 40 eignet sich bestens für Anwendungen im Bereich Verpackung, Pressmaschinen und Metallstanzen sowie in der Reifenherstellung.

Ventilbetätigung
Pneumatik – pneumatisch betätigt, Magnetschalter – pneumatisch betätigt, Magnetschalter – direktwirkend
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 in.; 3/8 in.; 3/4 in.
Anschlussart
NPTF
Funktion
4-Wege – 5/2; 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen; 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet; 4-Wege – 5/3
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich
Medien
Luft, inertes Gas, Vakuum

Merkmale

  • Reproduzierbare und zuverlässige Leistung in schwierigen Umgebungen
  • Branchenführende Lebensdauer
  • Ideal für Maschinenanwendungen mit hohen Zyklusraten
  • Modulare Bauweise für einfache Konfiguration