Asco-P-Mark 3

Numatics™ Wegeventile der Baureihe Mark 3

Produktbeschreibung

Die Numatics Baureihe Mark 3 ist eine Produktlinie aus Miniaturwegeventilen für hohen Durchfluss. Mit reproduzierbarer und zuverlässiger Leistung in schwierigen Umgebungen sind diese Pneumatikventile ideal für Maschinenanwendungen mit hohen Zyklusraten, z. B. Abfüllung, Pressen und Stanzen von Metall sowie Reifenherstellung. Die modulare Aufbau der Baureihe Mark 3 ermöglicht leichte Installation und Konfiguration.

Ventilbetätigung
Pneumatik – pneumatisch betätigt, Magnetschalter – pneumatisch betätigt, Magnetschalter – direktwirkend
Rohr-/Anschlussgröße
10-32 in.; 1/8 in.
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, UNF
Normen/Vorschriften
CSA, UL
Betriebsumgebung
Innenbereich
Medien
Luft, inertes Gas, Vakuum

Merkmale

  • Durch direkte Betätigung, Betätigung mit Steuerluft oder elektropneumatische Betätigung sind diese Ventile für einen weiten Anwendungsbereich mit hohen Zyklusraten geeignet.
  • Minimierter Energieverbrauch durch Druckregler
  • Optimierung der Maschinentaktfrequenz durch Drehzahlregler
  • Integrierte Sandwich-Geschwindigkeitsregler und Druckminderer sind lieferbar
  • NEMA 4/IP65 für Anwendung in schwierigen Betriebsumgebungen

Dokumentation und Zeichnungen