ASCO™ Numatics™ Mark 10 Luftwegeventile

Produktbeschreibung

Die ASCO Numatics Baureihe Mark 10 ist eine Produktlinie aus kompakten Wegeventilen, die sich für einen weiten Anwendungsbereich von Luftventilen eignen. Diese Baureihe füllt die Lücke zwischen pneumatischen Miniatur- und Hochleistungs-Luftventilen. Diese Geräte bieten die patentierte ASCO Numatics Schiebertechnik für branchenführende Reproduzierbarkeit, Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer in schwierigen Umgebungen. Die Ventile sind ideal für Maschinen mit hohen Zyklusraten im Pressen und Stanzen von Metall sowie in Anwendungen der Automobilindustrie.

Funktion
4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet, 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft, 4-Wege – 5/3
Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Medien
Luft, inertes Gas; Vakuum
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anschlussart
NPTF
Durchfluss
Von 0,43 bis 0,86 Kv
Betriebsumgebung
Innen; Außen

Merkmale

  • Modulare Bauweise für leichte Installation und Konfiguration
  • Einzel- und Doppelmagnetspulen lieferbar
  • Optionale spritzwassergeschützte Pilotleuchte und integrierte elektrische Steckverbindung können bestellt werden

Dokumentation und Zeichnungen