Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L282

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L282 für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L282 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Produkte

Search
1-5 von 5 Produktergebnissen
:
ASCO™ L282B01-ZB12K G1/2x13,5 V230/50-60Hz
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
4
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
ASCO™ L282B01-ZB12K G1/2x13,5 V24/50-60Hz
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
4
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
ASCO™ L282B01-ZB12K G1x24 V230/50-60Hz
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
12
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
ASCO™ L282B01-ZB12K G3/8x13,5 V230/50-60Hz
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
2
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
ASCO™ L282B01-ZC12A G3/4x18 V24/DC
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
5
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
5
7 Day
QuickShip
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Ventilbetätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Rohr/Anschlussgröße
3/8 Zoll; 1/2 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
20 bar
Medientemperatur
-10 °C bis +90 °C (NBR); 0 °C bis +130 °C (FPM); -10 °C bis +140 °C (EPDM)
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
NBR; FPM; EPDM

Merkmale

  • Membranventil, vorgesteuert, mit vollständiger Düse.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen