Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Asco-P-L248

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L248 für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L248 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Solenoid - Direct Acting
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Maximal zulässiger Druck (PS)
40 bar
Medientemperatur
-10°C +170°C
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
Edelstahl

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil, ausgelegt für die Montage auf einer Grundplatte oder direkt auf dem Gerät.
  • Einlass- und Auslassöffnungen asymmetrisch am unteren Ende des Gehäuses angeordnet.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen