Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Asco-P-L182

ASCO™ Serie L182 Magnetventile für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Serie L182 für allgemeine Anwendungen lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Produkte

Search
1-10 von 18 Produktergebnissen
:
ASCO™ L182B01-ZB12A G1/2X13,5 V24/50-60HZ
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
4
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A G1/2x3,8 V110/50-120/60Hz
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
4
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1x24,0.24/50-60
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
12
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1x24,0.24/DC
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
12
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1X24.230/50-60
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
12
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
12
7 Day
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.12/DC
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
5
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
5
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.230/50-60
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
5
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
5
7 Day
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.24/50-60
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
5
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
5
QuickShip
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.24/DC
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
5
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
5
7 Day
QuickShip
ASCO™ L182B02-ZB12A G1 V24/DC
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
12
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Ventilbetätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Rohr-/Anschlussgröße
3/8 in.; 1/2 in.; 3/4 in.; 1 in.
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
20 bar
Medientemperatur
-10 °C bis +90 °C (NBR); 0 °C bis +130 °C (FPM); -10 °C bis +140 °C (EPDM)
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
NBR; FPM; EPDM

Merkmale

  • Membranventil, vorgesteuert, mit vollständiger Düse.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen