Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L133

ASCO™ L133 Magnetventile für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L133 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Produkte

Search
1-9 von 9 Produktergebnissen
:
ASCO™ L133B06-Z923E G1X24 V230/50HZ
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
H
Durchfluss (cv)
9
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
H
9
QuickShip
ASCO™ L133B07-Z130A.G3/4x17,0.24/50
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
4
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
4
7 Day
QuickShip
ASCO™ L133B07-Z130A.G3/4x17.24/DC
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
4
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
4
7 Day
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A G1/2x12,5 V12/DC
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
2
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A G1/2X12,5 V24/DC
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
2
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
2
7 Day
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A G3/8 V230/50Hz
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
2
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A G3/8 V24/50Hz
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
2
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A G3/8X12,5 V24/DC
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
2
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A.G1/2x12,5.24/50
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
2
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP67
cRUus
F
2
7 Day
QuickShip
Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Rohr-/Anschlussgröße
3/8 Zoll; 1/2 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
16 bar
Medientemperatur
-10 °C bis +90 °C (NBR); 0 °C bis +130 °C (FPM); -10 °C bis +140 °C (EPDM)
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
NBR; FPM; EPDM

Merkmale

  • Vorgesteuertes hängendes Membranventil mit vollständiger Düse.
  • Ausgelegt für Hydrauliksysteme mit geschlossenem Kreislauf und für die Entleerung von Behältern.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen