Asco-P-HV427

ASCO™ Baureihe HV427 Gas-Absperrventile

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe HV426 ist eine Baureihe von Niedertemperatur-Brenngas-Absperrventilen aus Edelstahl für gewerbliche und industrielle Gasbrenner in rauen Umgebungen. Seine DC Peak-and-Hold-Ausführung bietet eine geringe Leistungsaufnahme und die robuste Konstruktion gewährt einen gleichbleibenden und zuverlässigen Betrieb. Die Ventile verfügen für eine dichte Absperrung über einen elastischen Weichsitz und erfordern keine Mindest-Druckdifferenz. Für Anwendungen, wie z. B. Tankheizungen, Rohrheizungen, Verbrennungsanlagen und Abfackelungsanlagen geeignet.

Funktion
2-Wege – 2/2 Öffner
Ventilbetätigung
Magnetventil
Medien
Erdgas
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in.; 1/2 in.; 3/8 in.; 3/4 in.
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Spannung
24 VAC, 110 VAC, 120 VAC, 230 VAC, 12 VDC, 24 VDC
Anschlussart
NPTF
Durchfluss
Von 6,0 CV bis 14,0 CV; von 2,0 CV bis 6,0 CV; von 1,0 CV bis 2,0 CV
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Innen, Außen, Ex-Bereich
Normen
CSA

Merkmale

  • Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis 52 °C (-40 °F bis 125 °F) für ein breites Anwendungsspektrum
  • Standardmäßiges, explosionsgeschütztes Gehäuse der Class I Div I
  • Max. Betriebsdruckdifferenz bis zu 3,4 bar (50 psi)
  • Entspricht der Norm Z21.21, CSA 6.5 C/I für die sichere Absperrung von automatischen Gasventilen
  • Erfüllt die Einzelsitzanforderungen gemäß ANSI/ISA-12.27.01.2003
  • Entspricht den metallurgischen Anforderungen von NACE MR-0175 (nur DC)
  • Für die Rohrgrößen 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 3/4 in. und 1 in.
  • In Wechsel- und Gleichspannungsausführung lieferbar