Asco-P-Gauges

ASCO™ Numatics Druckmessgeräte

Produktbeschreibung

Die ASCO Numatics PSI- und Barmessgeräte werden häufig an Kompressoren, Filtern/Reglern (Piggyback), Wasserpumpen, Farbspritzgeräten und einer Vielzahl anderer Anwendungen zur Messung des Luftdrucks, der durch ein Bauteil strömt, eingesetzt. Numatics flüssigkeitsgefüllte Manometer bieten eine maximale Lebensdauer für Ihre pneumatischen Manometeranwendungen. Jedes mit Glyzerin gefüllte Modell ist so konstruiert, dass schädliche Umgebungen oder starke Vibrationen nicht zu einem vorzeitigen Ausfall des Manometers führen.

Rohr-/Anschlussgröße
1/8 in.; 1/4 in.

Merkmale

  • Flüssigkeitsgefüllte Manometer sind verfügbar
  • Power-Flex-Bewegung mit Polyestersegment sorgt für längere Lebensdauer
  • Das ABS-Gehäuse (Acrylnitril, Butadien, Styrol) ist ideal für robuste Anwendungen und raue Umgebungsbedingungen
  • Vollsichtfenster aus Polycarbonat für besseren Blick auf die Anzeige