Numatics™ Kondensat-Entlüftungsventile der Baureihe EDV

Produktbeschreibung

Die Numatics Kondensat-Entlüftungsventile der Serie EDV eliminieren das manuelle Ablassen an Druckluftleitungen. Die Entlüftungsventile wurden konzipiert, um Kondensation an Filtern, Sammeltanks, Abscheidern, Ablassventilen, Geruchverschlüssen und Trocknern in elektronisch gesteuerten Intervallen abzulassen. Ihre große Nennweite ermöglicht sogar den problemlosen Ausstoß der größten Rost- und Ablagerungspartikel.

Normen
IP65
Betriebsumgebung
Innen; Außen

Merkmale

  • Für ein großes Anwendungsspektrum in den Größen 1/4 in., 3/8 in. und 1/2 in. lieferbar
  • Das Standardmodell umfasst eine 110 VAC-Magnetspule, 2 m (6 ft.) Stromversorgungskabel und einen geerdeten Stecker
  • Einschließlich integriertem Timer