ASCO™ fortschrittliches redundantes Steuerungssystem

Produktbeschreibung

Das ASCO Fortschrittliche redundante Steuerungssystem (Serie ARCS) ist eine speziell konzipierte redundante Lösung für Notabsperrventile (Auf/Zu-Ventile)(1) und zahlreiche redundante Konfigurationen (1oo2, 2oo2 und 2oo3), um Sicherheit sowie auch Verfügbarkeit zu gewährleisten. Das ASCO ARCS 2oo3 redundante Steuerungssystem für Magnetventile kombiniert die Vorteile des Systems 1oo2 sowie auch des 2oo2, um eine hohe Stufe der Prozesssicherheit und -zuverlässigkeit zu erreichen.
(1) Für den ausfallsicheren Einsatz von Regelventilen bitte die ASCO Vertretung kontaktieren.

Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in.; 1/2 in.
Betätigung
3/2-Wege, direkt betätigt
Gehäusewerkstoff
Ventilgehäuse und Verteilerblock aus Edelstahl 316L und Magnetköpfe aus Aluminium

Merkmale

  • Kompaktes und vollständig integriertes Modul: Wird als EIN komplettes Modul mit werkseitig durchgeführtem Vortest und mit einer Teilenummer geliefert
  • Direkte Ventil-auf-Ventil-Bauweise: Eliminiert Verrohrung und Anschlüsse zwischen den Magnetventilen
  • Statusanzeige und Rückmeldung: Vereinfachte vorbeugende Wartung und Online-Erkennung von Störungen
  • Individuelles Absperrventil/gemeinsamer Bypass (optional): Ermöglicht eine einfache Online-Wartung