Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Asco-P-410

ASCO™ Ventile mit manueller Rückstellung der Baureihe 410

Produktbeschreibung

Die ASCO Ventile der Baureihe 410 sind elektrisch ausgelöste Versionen mit manueller Rückstellung der robusten ASCO Magnetventilbaureihen 342 und 344 (1/4 Zoll und 3/8 Zoll NPT). Nach der Auslösung können sie nur manuell auf den automatischen Betrieb zurückgestellt werden. Sie eignen sich für Anwendungen, wie z. B. Raffinerie und Flaschenabfüllung.

Ventilbetätigung
Manuelle Rückstellung
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll; 1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
4-Wege – 4/2
Durchfluss
Von 0,05 bis 0,1 Cv, von 0,1 Cv bis 0,5 Cv, von 0,5 Cv bis 1,0 Cv, von 1,0 Cv bis 2,0 Cv, von 2,0 Cv bis 6,0 Cv
Spannung
24 VAC, 110 VAC, 6 VDC, 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 120 VDC, 240 VAC, 120 VAC, 125 VDC Batterieaufladung, 250 VDC Batterieaufladung
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG, 150−500 PSIG
Normen/Vorschriften
UL
Normen/Vorschriften
ATEX Zone 0−20, Class I Div 1, Class I Div 2, CSA, IEC Ex Zone 0−20, Typ 1, Typ 3, Typ 9, Typ 7

Merkmale

  • 1/4-Zoll- und 3/8-Zoll-NPT-Modelle sind direkt wirkend, um für ihre Größe einen maximalen Durchfluss zu ermöglichen
  • 1/2-Zoll bis 1-Zoll-NPT-Modelle verfügen über eine Sitzkonstruktion für hohen Durchfluss und dichte Absperrung
  • Gehäusekonstruktion aus Messing
  • Umgebungstemperaturbereich: AC -29 °C bis 40 °C (-20 °F bis 104 °F)

Dokumentation und Zeichnungen