ASCO™ Absperrventil mit Kippmechanismus der Baureihe 385

Produktbeschreibung

Die ASCO Absperrventile mit Kipphebelmechanismus der Baureihe 385 sind für den Einsatz mit neutralen oder äußerst aggressiven Flüssigkeiten in analytischen Instrumenten konzipiert. Die Kombination aus einem speziellem Kippmechanismus und einer Abscheidemembran verhindert sowohl die Wärmeübertragung auf die Medien als auch das Anhaften am Ventilsitz. Die hermetische Trennung des Regelmechanismus verhindert Staubverunreinigungen, die durch die Reibung der beweglichen Teile hervorgerufen werden, und garantiert somit die maximale Reinheit der Flüssigkeitsproben. Zu den typischen Anwendungen gehören In-vitro-Diagnostik, Hämatologie, DNA-Sequenzierung und chirurgisches Medienmanagement.

Produkte

Search
0 Ergebnisse in Produkte
Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase
Funktion
3-Wege – 3/2 normal geschlossen, Mittelstellung geschlossen, 3-Wege – 3/2 universal
Durchfluss
Weniger als 0,05 Cv, Von 0,43 bis 0,86 Kv
Spannung
12 DC;24 DC | 50/60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Korrosiv, innen

Merkmale

  • Die Kompaktbauweise spart Platz und verringert Montagezeit
  • Ausgezeichnete Selbstentleerungsfunktion und einfach zu spülende Innenhohlräume mit kleinem Volumen machen die Ventile zur idealen Wahl für Anwendungen, bei denen eine Kreuzkontamination minimiert werden muss
  • Abnehmbare und drehbare elektrische Spulen ermöglichen eine einfache Installation und problemlose Wartung
  • Erhältlich mit inerten Konstruktionswerkstoffen, wie PEEK und FFKM, für den Umgang mit aggressiven Chemikalien oder hochreinen Medien

Dokumentation und Zeichnungen