Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-383

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 383

Produktbeschreibung

Die ASCO-Magnetventile der Baureihe 383 sind konzipiert für medizinische Analysegeräte, Diagnosegeräte, Biotechnologie und Anwendungen in der chemischen Industrie, bei denen korrosive Medien überwacht werden müssen. Die Ventile verfügen über einen Hebelmechanismus, halten die Medientrennung aufrecht und sind mit glatten oder Gewindestutzen erhältlich.

Ventilbetätigung
Magnetschalter
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll; 1/2 Zoll; 8 mm
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
3-Wege – 3/2 normal geschlossen, 3/2 normal geöffnet, 3/2 universal
Durchfluss
Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv, Mehr als 14,0 Cv
Spannung
12 DC, 24 DC, 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Korrosiv, innen
Normen/Vorschriften
IP40, ISO

Merkmale

  • PEI (Polyetherimid) Gehäuse und VMQ-, FPM- oder EPDM-Dichtungen für maximale Korrosionsbeständigkeit
  • Beliebige Einbaulage
  • 25 ms Ansprechzeit
  • Erfüllt alle relevanten EU-Richtlinien

Dokumentation und Zeichnungen