ASCO™ Tanksystem der Baureihe 355B

Produktbeschreibung

Das ASCO Tanksystem der Baureihe 355B ist für den Einsatz in Staubfilteranwendungen konzipiert, die eine hohe Durchflusskapazität erfordern. Das Tanksystem verfügt über ein Aluminiumprofil und Endabdeckungen und ist CE-geprüft gemäß der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.

Normen/Vorschriften
ATEX Zone 2–22, ATEX Zone 1–21, RoHS, UL, CUTR / EAC, IEC 60529 (Eindringschutz), ATEX, IEC Ex, ISO, IP65, IP66, IP67, Ex d, Ex e mb, Ex e mb und Ex tD, Ex mb
Rohr-/Anschlussgröße
1 Zoll; 1 1/2 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, Klemme, Steckverbindung

Merkmale

  • Das vollständig eingetauchte Ventilsystem mit Polychloropren (CR)-Membran-Design bietet höchsten Spitzendruck und Durchflussleistung
  • Die Polychloropren (CR)-Membran garantiert zudem eine lange Lebensdauer und einen großen Temperaturbereich
  • Verschiedene Kombinationen von Abständen und bis zu 18 Ventile können eingesetzt werden
  • Mehrere Schnellanschlüsse für Ausblasrohre erhältlich: Schnellmontage, Einstecken, Schlauch oder Außen- oder Innengewinde

Dokumentation und Zeichnungen