Asco-P-266-s

ASCO™ Heizölventile der Baureihe 266

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 266-S ist eine Reihe von Magnetventilen, die speziell für die Auf/Zu-Regelung von Heizöl in gewerblichen und industriellen Brennern entwickelt wurden. Die Ventile sind für leichte und schwere Heizöle geeignet.

Ventilbetätigung
Hebel; Magnetspule; Magnetventil - Direkt wirkend
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Heizöl
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 3/4 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Durchfluss
Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv; Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv; Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv; Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv
Spannung
24 AC; 110 AC; 115 AC; 120 AC; 208 AC; 220 AC; 230 AC; 440 AC; 480 AC - 50; 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar; Vakuum bis 150 psig; 10,3–34,5 bar; 150–500 psig; mehr als 34,5 bar; mehr als 500 psig
Betriebsumgebung
Innen-/Außenbereich
Normen/Vorschriften
CSA; FM; Typ 1; Typ 2; Typ 3; Typ 3R; UL

Merkmale

  • Universelles Messinggehäuse für eine Vielzahl von Anwendungen
  • 2-Wege-Betrieb normal geschlossen oder normal geöffnet
  • Null-Differenz-Hebelbetätigung

Dokumentation und Zeichnungen